登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Hoods/Housings
11
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Han-Modular® modulok
...
Moduláris keretek
Frames
09 40 016 9931
型号: 09 40 016 9931
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-A-F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于最多6个单模块, A ... F
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 40 016 9931
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-A-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Hoods/Housings
11
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR EasyCon
附件种类
支架
附件介绍
用于最多6个单模块
A ... F
版本
尺寸
16 B
包装内容
2x M4/M5 定距螺栓 (AF 7)
2x M5/M6 定距螺栓(AF 7)
4x M4 螺钉
4x 垫圈 SK S4
技术参数
拧紧力矩
1.5 Nm M4固定螺栓
6 Nm 定距螺栓
材料特性
材料(附件)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
205.33 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140194397
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found