配套产品
配套产品
Hoods/Housings
11
型号: 09 40 016 9932
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-a-f
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-a-f

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多6个单模块, a ... f
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 40 016 9932
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-a-f
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
11
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR EasyCon
  • Tipo de acessório Quadro
  • Descrição do acessório
    para até 6 módulos individuais
    a ... f
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Conteúdo da embalagem
    2x pinos distanciadores M4/M5 (AF 7)
    2x pinos distanciadores M5/M6 (AF 7)
    4x Parafuso M4
    4x arruela SK S4
Características técnicas
  • Torque de aperto
    1,5 Nm Parafusos de fixação M4
    6 Nm Pino distanciador
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Aço inox
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 205 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140194403
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466