Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
7
Part Number: 09 40 024 9902
Frame Han 24HPR EasyCon female 3xHC250
Frame Han 24HPR EasyCon female 3xHC250

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Frame, for female inserts, 3x Han® HC Modular 250, Size: 24 B
Notes
Comparar
Part Number: 09 40 024 9902
Frame Han 24HPR EasyCon female 3xHC250
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
7
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory
    for female inserts
    3x Han® HC Modular 250
Version
  • Size 24 B
  • Pack contents
    2x distance bolt (AF 7)
    2x M4 screw
    2x washer SK S4
Technical characteristics
  • Tightening torque
    6 Nm Distance bolt
    1.5 Nm Fixing screws M4
Material properties
  • Material (accessories) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 232.3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140058248
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar