登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
7
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
...
Conectores de alta corrente
Han® HPR Single Pole
09 40 024 9901
型号: 09 40 024 9901
Frame Han 24HPR EasyCon male 3xHC250
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 3x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 024 9901
Frame Han 24HPR EasyCon male 3xHC250
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
附件
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HPR EasyCon
Tipo de acessório
支架
Descrição do acessório
用于公插芯
3x Han
®
HC Modular 250
Versão
Tamanho
24 B
Conteúdo da embalagem
2x 定距螺栓 (AF 7)
2x M4 螺钉
2x 垫圈 SK S4
Características técnicas
Torque de aperto
6 Nm 定距螺栓
1.5 Nm M4固定螺栓
Propriedades do material
Material (acessórios)
金属
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
镍
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
229.94 g
País de origem
德国
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140058231
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular