配套产品
配套产品
Hoods/Housings
63
型号: 09 14 000 0304
Frame for 1 module
FRAME FOR 1 MODULE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于1个模块, 用于Han® 10 A的底座
注释
比较
型号: 09 14 000 0304
Frame for 1 module
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
63
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Typ příslušenství Rámeček
  • Popis příslušenství
    Pro 1 modul
    V krytu Han® 10 A
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²)
    4 ... 10 mm² PE (na straně napájení)
    1 ... 2,5 mm² PE (na straně signálů)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Zinkový tlakový odlitek
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 39,38 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140018181
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Selection Guide Han-Modular®
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较