配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
47
型号: 61 03 001 3010 010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3 w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 3010 010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
47
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Sin tierra interna
Versión
  • Tamaño D-Sub 1
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Protección contra tirones Se puede adquirir un prensaestopa InduCom adicional o un manguito para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
  • Tipo de bloqueo Tornillo moleteado Rosca M3
  • Conexión a tierra Sin bloque de puesta a tierra interno
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura ambiente -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Material (tornillo) Acero, niquelado
  • Longitud 36,9 mm
  • Anchura 31 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 36 g
  • País de origen Hungría
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140158009
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416