配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 26 000 9901
GRIFFSCHALE GDS A-2G KPL.
GRIFFSCHALE GDS A-2G KPL.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
开口壳
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 26 000 9901
GRIFFSCHALE GDS A-2G KPL.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie DIN 41612
  • Identifiering Typ 2F
  • Tillbehörstyp Öppen kabelkåpa
Tekniska egenskaper
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Termoplast
  • Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 16,4 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140042490
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400