登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Интерфейсы оператора
Служебные интерфейсы
...
Han-Port
®
Gender changer
39 50 904 0050
型号: 39 50 904 0050
Gender Changer SUB-D25, f-f
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接口
D-Sub 3, 25 针, 母/母
注释
比较
型号: 39 50 904 0050
Gender Changer SUB-D25, f-f
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Sockets
Серии кабельных/блочных кожухов
Han-Port
®
Элемент
Gender changer
Спецификация
D-Sub 3
25 poles
Female/female
Свойства материала
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
19.33 g
Страна изготовления
Taiwan
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140155299
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found