登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Аксессуары
Shielding frame Grip frames
09 00 016 5614
型号: 09 00 016 5614
Grip frame wide Han 16B screw adapter
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
固定架
带螺丝适配器
尺寸: 16 B
金属
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 00 016 5614
Grip frame wide Han 16B screw adapter
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
Название
Категория
Accessories
Тип аксессуара
Grip frame
Описание аксессуаров
with screw adapter
Версия
Размер
16 B
Свойства материала
Материал (аксессуары)
Metal
Покрытие (аксессуары)
Zinc plated
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
135 kg
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140573017
eCl@ss
27440392 Connector (accessories)
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found