配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 09 00 024 5611
Grip panel whit screw adapter
Grip panel whit screw adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定架
带螺栓适配器和与09 00 000 5602连接用的螺栓
尺寸: 24 B
金属
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 00 024 5611
Grip panel whit screw adapter
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 固定架
  • 附件介绍 带螺栓适配器和与09 00 000 5602连接用的螺栓
版本
  • 尺寸 24 B
材料特性
  • 材料(附件) 金属
  • 表面(附件) 镀锌
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 100 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140002920
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较