矩形连接器
...
附件
密封件
09 00 000 5353
型号: 09 00 000 5353
GROMMET 5-6MM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆出线密封圈
夹持范围: 5 ... 6 mm
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 00 000 5353
GROMMET 5-6MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
アクセサリー
アクセサリータイプ
ケーブルエントリーシール
技術的特性
クランプ可能範囲
5 ... 6 mm
材質
材質(アクセサリー)
サーモプラスチック
カラー(アクセサリー)
黒
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
5.5 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
39269097
GTIN
5713140002647
eCl@ss
27,140,807.00
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts