配套产品
配套产品
型号: 09 48 282 8758 030
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 3,0m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 282 8758 030
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Kontaktdon 2
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
  • Kabelbeskrivning 1:1布线
Version
  • Kabellängd 3 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Skärmning 屏蔽
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -20 ... +80 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) 黑色
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 200,5 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140391079
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较