配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Carcase/prize
88
Frames
25
型号: 09 14 025 3001
Han 25 Mod M-dsub
Han 25 Mod M-dsub

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 高密度 模块
单模块
压接针
公头
插针: 25
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌4 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 025 3001
Han 25 Mod M-dsub
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Carcase/prize
88
Frames
25
产品详情
Identificare
  • Categoria Modules
  • Seria Han-Modular®
  • Tip modul Han® High Density module
  • Dimensiunea modulului Single module
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Număr de contacte 25
  • Detalii Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.08 ... 0.52 mm²
  • Diametru exterior fir ≤2.3 mm
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 50 V
  • Tensiune de impuls nominală 0.8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 30 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Număr ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 0.094 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140021419
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较