配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
5
型号: 02 44 000 0007
REAR SHROUD / 2.8
REAR SHROUD / 2.8

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 02 44 000 0007
REAR SHROUD / 2.8
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada har-bus® 64
  • Typ příslušenství Rámeček s kontakty
Technické vlastnosti
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ‌2,8 mm ±0,3 ‌
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Termoplast
  • Barva (příslušenství) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
Specifikace a schválení
  • Drážní klasifikace F1/I2 按照NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 7,41 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140000568
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400