散装电缆
...
铜质电缆
数据线
09 45 600 1141
型号: 09 45 600 1141
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
R型, 阻燃, 防油, 无卤素
4x AWG 22/19
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 50 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 1141
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
原件
散装电缆
规格
不组装
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
R型
阻燃
防油
无卤素
在电缆上印刷
HARTING INDUSTRIAL ETHERNET CABLE PROFINET ROBOTIC CAT 5 22AWG AWM 21329 80°C 600V 094560001010401 "sequential length in meters" x "year/internal order number" HARTING-LOGO"
版本
电缆长度
50 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/19
技术参数
额定电压
600 V
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +80 °C 未移动
-20 ... +80 °C 已移动
电缆直径
6.3 ... 6.7 mm
最小弯曲半径
5x 电缆直径 (单次弯曲)
兼容拖动链
有
折弯寿命
≥ 5.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm @ 长度 ≤ 5 m @ 速度 ≤ 5 m/s @ 加速度 ≤ 20 m/s²
交替弯曲寿命(tic-toc 试验)
1.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm
拉伸强度
≥ 5.000.000 @ 扭转角度 = ±180° @ 1m
测试电压U
r.m.s.
2 kV 电线/电线/屏蔽
导体电阻 @ 20 °C
≤120 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C
≥ 500 MΩ x km
信号运行时间 @ 20 °C
≤ 5.3 ns/m
电阻抗 @ 100 MHz
100 Ω ±5
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
绿色
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 阻燃性
IEC 61034 烟密度
EN 60811-404 耐油
IEC 60754-1 无卤
RoHS 2011/65/EU
UL / CSA
AWM21329 (80°C/600V)
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140570818
eCl@ss
27061801 数据同步传输电缆
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (意大利语)
PDF (匈牙利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found