登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Cabluri groase
...
Cabluri de cupru
Cabluri de date
09 45 600 0660
型号: 09 45 600 0660
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 1000m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x 2x AWG 23/1
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 1,000 m
Cat. 7 F 级,到 600 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0660
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 1000m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Element
Cabluri groase
Specificație
Nu este asamblat
Tip cablu
铜质电缆 (圆型)
Versiune
Lungimea cablului
1,000 m
Număr de miezuri
8
Structură miez
4x 2x AWG 23/1
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 7 F 级,到 600 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C 未移动
-10 ... +50 °C 已移动
Raza minimă de încovoiere
8x 电缆直径 (反复弯曲)
4x 电缆直径 (单次弯曲)
Rezistenţa conductorului @ 20 °C
≤75 Ω/km
Rezistenţă de izolaţie @ 20 °C
≥ 5,000 MΩ x km
Timp rulare semnal @ 20 °C
≤ 4.2 ns/m
Impedanţă @ 100 MHz
100 Ω ±5 %
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (聚氨酯)
Culoare (cablu)
黄
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60332-1-2 阻燃性
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
76.000 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140062214
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling