登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelmodules & bulkkabels
Bulkkabels
...
Koperkabels
Datakabels
09 45 600 0711
型号: 09 45 600 0711
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 无卤素, 防油
4x 2x AWG 26/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 100 m
Cat. 7
A
F
A
级,到 1,000 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0711
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Element
Bulkkabels
Specificatie
Niet gemonteerd
Type kabel
Koperkabel (rond)
Beschrijving van de kabel
Vlamvertragend
Halogeenvrij
Oliebestendig
Printen op kabel
HARTING INDUSTRIAL CABLE S/FTP CAT 7A PUR 4x2xAWG26/7$094560001090000$ $BA-Nr.$ $m-sign.$
Eigenschappen
Transmissie-eigenschappen tot 1200 MHz.
Versie
Kabellengte
100 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
4x 2x AWG 26/7
Technische eigenschappen
Nominale spanning
> 125 V
Transmissie-eigenschappen
Cat. 7
A
Klasse F
A
tot en met 1000 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
-40 ... +70 °C niet-verplaatst
-10 ... +50 °C verplaatst
Kabeldiameter
6,4 mm
Minimale buigradius
5x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
Treksterkte
≤60 N
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Koppeldemping bij 20 °C/10 MHz
5 mΩ/m
Geleiderweerstand bij 20 °C
≤145 Ω/km
Isolatieweerstand @ 20 °C
≥ 5.000 MΩ x km
Looptijd signaal bij 20 °C
≤ 4,4 ns/m
Impedantie bij 100 MHz
100 Ω ±5 %
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Geel
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
IEC 60754-1 Zonder halogeen
IEC 60754-2 Zonder halogeen
IEC 61034-1 Rookdichtheid
IEC 61034-2 Rookdichtheid
EN 60811-2-1 Oliebestendigheid
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
4.800 g
Nettogewicht
46 g/m
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140273733
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
PDF (简体中文)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling