配套产品
配套产品
系统电缆
20
型号: 21 04 316 2400
HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole
HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌20 cm
注释
比较
型号: 21 04 316 2400
HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
20
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe 7/8ʺ
  • Element Przepust panelowy
  • Specyfikacje
    Z przewodnikami
    Do montażu przedniego
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 4
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 1 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 18
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie 230 V
  • Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik 400 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4,8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
  • Długość przewodu ‌ 20 cm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliuretan termoplastyczny (TPU)
  • Materiał (kontaktów) Mosiądz
  • Powierzchnia (kontakty) Au na Ni Strona łączeniowa
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Stop miedziano-cynkowy
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 0,01 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140364547
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413