配套产品
配套产品
Hoods/Housings
2
System Cables
24
型号: 09 45 541 1902
HARTING PushPull V4 USB 2.0 type A
HARTING PushPull V4 USB 2.0 type A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
PCB适配器
插针: 4
注释
比较
型号: 09 45 541 1902
HARTING PushPull V4 USB 2.0 type A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
2
System Cables
24
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 标识 USB
  • 原件 PCB适配器
  • 规格 USB 2.0,A型
  • 适配器 插座至排针
版本
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 4
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 7 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366930
  • GTIN 5713140061019
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522