配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
3
Tools
4
Accessories
13
Capots/Embases
2
型号: 09 46 245 4420
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p Crimp
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装设置
压接针
额定电流: ‌12 A
插针: 4
Compact
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 46 245 4420
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p Crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
3
Tools
4
Accessories
13
Capots/Embases
2
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Название Power
  • Элемент Panel feed through set
  • Описание кабельного/блочного кожуха Compact
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Экранирование Unshielded
  • Число контактов 4
  • Тип блокировки PushPull
  • Содержимое упаковки with 4 turned female contacts, insulation body, hood and integrated seal
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 16 ... AWG 14
  • Наружный диаметр провода ≤ 2.9 mm
  • Номинальный ток ‌ 12 A
  • Номинальное напряжение 48 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Длина снятия изоляции
    5 mm Cores
    30 mm cable jacket
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Виброустойчивость
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Ударная прочность
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Thermoplastic
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 9.7 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140223684
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较