配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0236
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x 2x AWG 26/19
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 20 m
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0236
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 线缆
  • 规格 不组装
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 20 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/19
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5e D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C 未移动
    -30 ... +70 °C 已移动
    -20 ... +60 °C 移动,强制引导
  • 电缆直径 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 最小弯曲半径
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
    8x 电缆直径 (反复弯曲)
    15x 电缆直径 (强制引导下反复弯曲)
  • 兼容拖动链
  • 折弯寿命 ≥ 5.000.000 @ 长度 ≤ 4,5 m @ 速度 ≤ 5 m/s @ 加速度 ≤ 10 m/s²
  • 拉伸强度 ≥ 1.000.000 @ 扭转角度 = ±180°/m
  • 拉伸强度
    ≤105 N 未移动
    ≤30 N 已移动
  • 导体电阻 @ 20 °C ≤280 Ω/km
  • 绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • 电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 ‌
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    FT2 符合 UL 2556 Sec. 9.1
    EN 60811-404 耐油
    IEC 60754-1 无卤
  • 认证
    UL AWM Style 21238 (80 °C / 600 V)
    CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,050 g
  • 净重 ‌ 51 g/m
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140273528
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较