登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
Bulkkablar
...
Kopparkablar
Datakablar
09 45 600 0230
型号: 09 45 600 0230
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x 2x AWG 26/7
PVC
电缆长度: 20 m
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0230
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Element
Bulkkablar
Specification
Ej installerad
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
20 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 5e Klass D upp till 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Begränsande temperatur
-10 ... +60 °C
Ledarresistans @ 20 °C
≤145 Ω/km
Isoleringsmotstånd @ 20 °C
≥ 5.000 MΩ x km
Impedans @ 100 MHz
100 Ω ±5 %
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
Svart
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1.260 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140061965
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling