登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
Cabos não confeccionados
...
Cabos de cobre
Cabos de dados
09 45 600 0501
型号: 09 45 600 0501
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 100m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x 2x AWG 26/7
PVC
电缆长度: 100 m
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0501
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Elemento
Cabos não confeccionados
Especificação
Não montado
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
100 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 6
A
Classe E
A
até 500 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limitação de temperatura
-20 ... +80 °C
Diâmetro do cabo
6,3 ... 6,9 mm
Raio de curvatura mínima
8x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
4x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Resistência do condutor a 20 °C
≤290 Ω/km
Resistência de isolação a 20 °C
≥ 500 MΩ x km
Tempo de propagação do sinal a 20 °C
≤ 5,13 ns/m
Impedância a 100 MHz
100 Ω ±5 %
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
Preto
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
4.500 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85444995
GTIN
5713140062092
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
PDF (简体中文)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling