电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
27 21 121 8000
型号: 27 21 121 8000
FEMALE ON THE BOARD, HAR-LINK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母连接器
波峰焊接接线方式
高温塑料材料
米色
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀金 界面端
注释
比较
型号: 27 21 121 8000
FEMALE ON THE BOARD, HAR-LINK
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
连接器
系列
har
-link
®
原件
母连接器
规格
弯式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
针数
10
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
2 mm
针间距(插拔端)
2 mm
额定电流
1.5 A
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 35 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 10 N
拔出力
≥ 2 N
性能等级
2
插拔次数
≥ 250
测试电压U
r.m.s.
0.75 kV
材料特性
材料(插芯)
高温塑料材料
颜色(插芯)
米色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)
镍银
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
100
净重
4 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140148949
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 07