配套产品
配套产品
Tools
3
饰品
4
型号: 09 67 015 0573
DSUB IDC HOODS
DSUB IDC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带屏蔽板, 可锁定盖子
尺寸: D-Sub 2
用于滚花螺栓
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 67 015 0573
DSUB IDC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
饰品
4
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍
    带屏蔽板
    可锁定盖子
版本
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 屏蔽 Shielded
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定 电缆紧固夹
  • 锁定类型 用于滚花螺栓
  • 2 个组件
  • 可分离
  • 详细资料
    单独订购滚花螺栓。
    用于3 TE (15.24 mm)的封装密度
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • 环境温度 -30 ... +100 °C
  • 电缆直径 5 ... 9 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Thermoplastic
  • 颜色(上売/底座) RAL 7032 (pebble grey)
  • 长度 41.15 mm
  • 宽度 39.62 mm
  • 高度 15 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 26.5 g
  • 原产国 越南
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140090637
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416