Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
4
Accessories
1
Carcaças/Bases
3
Part Number: 09 46 500 4400
HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p 90°
HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p 90°

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conectores
Fêmea
Terminação de solda
Corrente Nominal: ‌12 A
Contatos: 4
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 46 500 4400
HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p 90°
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
4
Accessories
1
Carcaças/Bases
3
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Identificação Power
  • Elemento Fêmea
  • Especificação Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de solda
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 4
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 12 A
  • Tensão Nominal 48 V
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Termoplástico
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 5,2 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140065543
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare