配套产品
配套产品
Combinables
24
Tools
3
饰品
3
型号: 09 45 195 1520
HPP V4 RJ45 GL plug Cat6A 8p, met.
HPP V4 RJ45 GL plug Cat6A 8p, met.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
刺破接线
插针: 8
PushPull
材料: 压铸锌
防护等级: IP65
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 195 1520
HPP V4 RJ45 GL plug Cat6A 8p, met.
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
24
Tools
3
饰品
3
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • 原件 连接器组
版本
  • 接线方式 刺破接线
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容 包含带RJ45连接器、屏蔽和电缆紧固件的底座
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.22 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28/7 ... AWG 24/7 绞线
  • 线芯外径 ‌1 mm
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 +5 ... +50 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 电缆直径 4.9 ... 8.6 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 颜色(上売/底座)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 92.48 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140059498
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较