配套产品
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
7
型号: 09 66 512 7602
DSUB FE ANG87-254 50P AU3
DSUB FE ANG87-254 50P AU3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 50
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 512 7602
DSUB FE ANG87-254 50P AU3
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
7
产品详情
Identificare
  • Categoria 连接器
  • Seria D-Sub
  • Identificare 标准
  • Element 连接器
  • Descrierea contactului
    冲压
    弯式
Versiune
  • Metoda de terminaţie 波峰焊接接线方式
  • Gen 母头
  • Mărime D-Sub 5
  • Tip conexiune 主板到子插件板
  • Număr de contacte 50
  • Lungime terminaţie 2.9 mm
  • Tip blocare 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 2.54 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.76 mm
  • Curent nominal ‌ 6.5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 167 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 14.5 N
    ≤ 111 N
  • Nivel de performanţă 3
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1.6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 8.7 mm
  • Hot plugging 无
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Culoare (inserţie) 黑色
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte) 镍表面镀贵金属
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 有
  • Substanţe REACH SVHC 铅
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe 有
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    铅
    镍
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 50
  • Masă netă 23.15 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140086074
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较