Contacts
20
Combinables
14
Tools
2
饰品
3
上売/底座
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 05 048 3202
型号: 09 05 048 3202
DIN-Power E048-FC-B
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
插针: 48
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 05 048 3202
DIN-Power E048-FC-B
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
20
Combinables
14
Tools
2
饰品
3
上売/底座
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
连接器
Serie
DIN 41612
Identificación
E型
Elemento
母连接器
Versión
Método de terminación
压接针
Tipo de conexión
PCB至电缆
Número de contactos
48
Codificación
孔编码
不缺针的编码方式
Fijación de placas de circuitos impresos
带固定法兰
Detalles
请单独订购压接针。
技术参数
Filas de contacto
3
Distancia entre contactos (lado de terminación)
5.08 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
5.08 mm
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Distancia de separación
≥ 3 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 3 mm
Resistencia de aislamiento
>10
12
Ω
Resistencia de contacto
≤ 15 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 75 N
Fuerza de extracción
≤ 75 N
测试电压U
r.m.s.
1.55 kV (接头-接头)
1.55 kV (接点-地)
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
80
Peso neto
25.75 g
País de origen
捷克
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140008809
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612