Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Cable connectors and cable assemblies
09 04 232 2821
型号: 09 04 232 2821
DIN-Power D032FW-20,0C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绕接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 04 232 2821
DIN-Power D032FW-20,0C1-1
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
Название
Категория
Connectors
Серия
DIN 41612
Название
Type D
Элемент
Female connector
Описание контактов
Straight
Версия
Метод подключения
Wrap termination
Тип соединения
PCB to cable
Число контактов
32
Конфигурация контактов
Rows a and c, positions 2, 4, ... , 30, 32
Длина подключения
20 mm
Кодирование
Hole coding
Coding with loss of contacts
Крепление печатной платы
With fixing flange
Технические характеристики
Ряды контактов
2
Шаг контактов (сторона подключения)
5.08 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
5.08 mm
Номинальный ток
6 A
Номинальный ток
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Расстояние между проводниками
≥ 3 mm
Длина пути тока утечки
≥ 3 mm
Сопротивление изоляции
>10
12
Ω
Сопротивление контактов
≤ 15 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 40 N
Усилие расстыковки
≤ 40 N
Уровень исполнения
1
acc. to IEC 60603-2
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1.55 kV (contact-contact)
1.55 kV (contact-ground)
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (pebble grey)
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Классификация для железных дорог
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Вес нетто
19.02 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140008427
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612