登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
2
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
...
ケーブル接続経由
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 06 232 6821
型号: 09 06 232 6821
DIN-Power F032FW-22,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绕接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 06 232 6821
DIN-Power F032FW-22,0C1-2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
DIN 41612
名称
タイプ F
エレメント
メスコネクタ
コンタクトの説明
ストレート型
バージョン
結線方式
ラッピング端子
接続タイプ
基板対ケーブル
ケーブル中継
コンタクト数
32
コンタクト構成
列z、b、位置2、4、... 、30、32
端子長さ
22 mm
コーディング
穴コーディング
コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定
固定フランジ付き
技術的特性
コンタクト列
3
コンタクトピッチ(嵌合側)
3.81 mm
5.08 mm
定格電流
6 A
定格電流
20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離
≥ 1.6 mm
沿面絶縁距離
≥ 3 mm
絶縁抵抗
>10
12
Ω
接触抵抗
≤ 15 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
挿入力
≤ 50 N
引抜力
≤ 50 N
パフォーマンスレベル
2
IEC 60603-2に準拠
嵌合回数
≥ 400
試験電圧 U
r.m.s.
1.55 kV (コンタクト−コンタクト)
2.5 kV コンタクト−GND
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
いいえ
材質
材質 (インサート)
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Ni 結線側
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
仕様
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格
F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
梱包寸法
20
正味重量
32.94 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140013193
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
IGES
STEP
WRL
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found