PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 06 231 2821
型号: 09 06 231 2821
DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绕接接线方式, Faston接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
直式
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 231 2821
DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-1
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
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
DIN 41612
标识
MH型 24+7
原件
母连接器
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
绕接接线方式
Faston接线方式
连接方式
PCB至电缆
飞线
针数
31
信号针数
24
电源针数
7
插针布局
z、d 和 b 排,位置 2、4、...、14、16,z 排,位置 20、24、28、32,d 排,位置 22、26、30
连接长度
22 mm
编码
孔编码
带护罩编号
不缺针的编码方式
PCB 固定
带固定法兰
技术参数
针间距(插拔端)
3.81 mm
5.08 mm
额定电流
6 A
15 A
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
额定电流(信号)
6 A
额定电流(电源)
15 A
放电距离
≥ 1.6 mm
≥ 4.5 mm
爬电距离
≥ 3 mm
≥ 8 mm
绝缘阻抗
>10
12
Ω
接触电阻
≤ 15 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 85 N
拔出力
≤ 85 N
性能等级
1
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
1.55 kV (接头-接头)
1.55 kV (接点-地)
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
贵金属 插配端,信号针
镀银 插配端,电源针
镍表面镀锡 连接端,信号针
镍表面镀锡 连接端,电源针
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
44.35 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140012974
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found