Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Artikelnummer: 09 03 000 6201
DIN-Signal high current f, 10A solder
DIN-Signal high current f, 10A solder

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Soldeercontact
Recht
Nominale stroom: ≤10 A
Vrouwelijk contact voor vrouwelijke connectoren
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
Artikelnummer: 09 03 000 6201
DIN-Signal high current f, 10A solder
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie
    DIN 41612
    har-modular®
  • Type contact Soldeercontact
  • Beschrijving van het contact Recht
  • Contacten voor
    DIN 41612 Type M
    DIN 41612 Type M invers
    DIN 41612 Type MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M-module, vrouwelijk, recht
Versie
  • Aansluitmethode Soldeeraansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk contact voor vrouwelijke connectoren
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
    Uitbreidingskaart
    PCB naar kabel
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ≤ 10 A
  • Insteekkracht ≤ 10 N
  • Uittrekkracht ≥ 1,6 N
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni Contact zijde
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus no requirements (flammable mass < 10g)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41626
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 1,5 g
  • Land van herkomst Hongarije
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140004030
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare