配套产品
配套产品
設備端 / 面板饋通
2
型号: 72 MN F4M NM40 50
Ha-MK4 MZ4-5M
Ha-MK4 MZ4-5M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 72 MN F4M NM40 50
Ha-MK4 MZ4-5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
設備端 / 面板饋通
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer 7/8ʺ
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    7/8ʺ
    Male Lige
  • Konnektor 2
    7/8ʺ
    Hun Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 16
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -35 ... +75 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Sort
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140261792
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较