公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
72 MN FL4 MNML 4100
型号: 72 MN FL4 MNML 4100
Ha-MLK4 MLZ4-10M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 72 MN FL4 MNML 4100
Ha-MLK4 MLZ4-10M
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
圆形连接器 7/8ʺ
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
7/8ʺ
公头 弯式
连接器2
7/8ʺ
母头 弯式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
10 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 16
技术参数
极限温度
-35 ... +75 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黑色
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,210 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140261860
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found