配套产品
配套产品
型号: 24 98 100 0010
Ha-VIS MK3000 S725
Ha-VIS MK3000 S725

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
S7 轮廓导轨
25 mm
注释
比较
型号: 24 98 100 0010
Ha-VIS MK3000 S725
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria Ha-VIS MK3000
  • Typy akcesoriów profil szyny S7
  • Opis akcesoriów 25 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Aluminium
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 26,84 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85177000
  • GTIN 5713140148833
  • eCl@ss 19.179.090,00
  • ETIM EC000213