配套产品
配套产品
系统电缆
1637
型号: 24 02 005 0000
Ha-VIS eCon 2050BT-A
Ha-VIS eCon 2050BT-A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 005 0000
Ha-VIS eCon 2050BT-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
1637
产品详情
Identificação
  • Série Ha-VIS eCon 2000
  • Elemento Switches de Ethernet industrial
  • Especificação Não gerenciado
  • Tipo de Ethernet Fast Ethernet
Versão
  • Número total de entradas 5
  • Fixação Trilho DIN 35 mm conforme EN 60715
  • Tecnologia de chaveamento Store and Forward
  • Tamanho da moldura 1,522 kB
  • MAC tamanho de mesa 1k Entradas
  • Tamanho do buffer do pacote 0,44 Megabit
  • Sem bloqueio Sim
  • Qualidade de serviço Sim
  • Ethernet Energeticamente Eficiente Sim
  • Controle de fluxo Desligar
  • Contato de sinal Não
  • Funcionalidade PoE Não
  • Conteúdo da embalagem
    Contato de parafuso plugável para alimentação de potência
    Instruções de montagem
Terminação de dados
  • Tensão nominal
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensão permissível 9 ... 60 V DC
  • Proteção contra surto Sim
  • Corrente de Operação
    <42 mA @ 24 V DC
    <23 mA @ 48 V DC
  • Circuito de alimentação SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corrente de partida
    <2,8 A @ 24 V DC
    <5,6 A @ 48 V DC
  • Proteção contra sobrecorrente ‌2 A Na entrada
  • Consumo de potência <1,01 W @ 24 V DC
  • Método de terminação Contato de parafuso plugável
  • Número de Pólos 3
  • Seção transversal do condutor 0,08 ... 2,5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Proteção inversão de polaridade Sim
Características técnicas
  • Temperatura de operação -40 ... +70 °C
  • Temperatura de armazenamento -40 ... +85 °C
  • Umidade relativa
    0 ... 95 % Sem condensação (operação)
    0 ... 95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
  • Pressão do ar ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30 condição conectada
  • MTBF ≈ 2860.000 h
Entradas de Ethernet de cobre
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • Norma de transmissão
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Autonegociação Sim
  • Autopolaridade Sim
  • Auto-MDI(X) Sim
  • Física da transmissão Twisted Pair Cat. 5
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Comprimento de transmissão 100 m
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio (anodizado)
  • Comprimento 27,3 mm
  • Largura 46,5 mm
  • Altura 113,5 mm
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 55022 Características de interferência de rádio
    EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo eletromagnético
    EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório)
    EN 61000-4-5 Tensões de surto
    EN 61000-4-6 interferências conduzidas
    EN 61000-6-4 norma de emissões
    IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 170 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85176200
  • GTIN 5713140147171
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
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
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较