配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 1184
Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A_K18
Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A_K18

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 97 00 000 1184
Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A_K18
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Serie Ha-VIS eCon 2000
  • Element Industrial Ethernet-switchar
  • Specification Okontrollerad
  • Typ av Ethernet Full Gigabit Ethernet
Version
  • Totalt antal portar 16
  • Fäste 35 mm DIN skena enligt EN 60715
  • Switchningsteknik Store and Forward
  • Ramstorlek 10 kB
  • MAC tabell storlek 8k 入线口
  • MAC–adressfilter LLDP och PROFINET PTCP dödtid (01-80-C0-00-00-0E) blockerad
  • Paket bufferstorlek 4 Megabit
  • Spärrningsfritt
  • Kvalitet på tjänst
  • Energieffektivt Ethernet
  • Flödesstyrning
  • Signalkontakt
  • PoE funktionalitet No
  • Stöd för jumboramar Ja
  • Leveransomfattning
    可插拔电源螺栓插针
    组装说明
Förbindningsdata
  • Märkspänning
    24 V DC
    48 V DC
  • Tillåten spänning 9 ... 60 V DC
  • Överspänningsskydd
  • Driftström
    <320 mA @ 24 V DC
    <160 mA @ 48 V DC
  • Försörjningskrets SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startström
    <1.2 A @ 24 V DC
    <2.7 A @ 48 V DC
  • Överströmsskydd ‌2 A 输入端
  • Effektförbrukning <7.68 W @ 24 V DC
  • Förbindningsmetod 可插拔螺栓插针
  • Antal kontakter 3
  • Ledararea 0.08 ... 2.5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Skydd mot omvänd polaritet
Tekniska egenskaper
  • Drifttemperatur -40 ... +70 °C
  • Förvaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfuktighet
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • Lufttryck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30 插配状态
  • MTBF ≈ 1734,000 h
Ethernet portar koppar
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 16
  • Överföringsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-förhandling Ja
  • Auto-polaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Överföringsfysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Överföringslängd 100 m
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) 铝(阳极)
  • Längd 27.3 mm
  • Bredd 120 mm
  • Höjd 113.5 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • ECHA SCIP nummer bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 55032 排放标准
    EN 55035 EMC 抗干扰
    EN 61000-6-2 EMC 抗干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Godkännanden CE
  • FCC
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 535 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85176200
  • GTIN 5713141178358
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较