配套产品
配套产品
Accessories
4
System Cables
1673
型号: 24 03 401 1100
Ha-VIS eCon 3011GBT-AD
Ha-VIS eCon 3011GBT-AD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 2
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 401 1100
Ha-VIS eCon 3011GBT-AD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
System Cables
1673
产品详情
Identifikace
  • Řada Ha-VIS eCon 3000
  • Prvek Průmyslové ethernetové switche
  • Specifikace Nekonfigurovatelné
  • Typ Ethernetu Full Gigabit Ethernet
Verze
  • Celkový počet portů 2
  • Upevnění DIN lišta 35 mm podle EN 60715
  • Technologie přepínání Store and Forward
  • Velikost rámu 10 kB
  • Velikost tabulky MAC adres 8k Vstupy
  • Velikost vyrovnávací paměti na pakety 1 Megabit
  • Neblokující Ano
  • Kvalita služeb Ano
  • Energy Efficient Ethernet Ano
  • Řízení toku Vyp.
  • Signálový kontakt Ne
  • Funkce PoE Ne
  • Podpora rámce typu Jumbo Ano
  • Obsah balení
    Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení
    Pokyny pro montáž
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí
    24 V DC
    48 V DC
  • Přípustné napětí 9 ... 60 V DC
  • Přepěťová ochrana
  • Provozní proud
    <92 mA @ 24 V DC
    <50 mA @ 48 V DC
  • Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Náběhový proud
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Ochrana proti nadproudu ‌12 A 输入端
  • Spotřeba energie <2.21 W @ 24 V DC
  • Způsob připojení 可插拔螺栓插针
  • Počet kontaktů 3
  • Průřez vodiče 0.08 ... 2.5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Uspořádání a počet pinů + / - / FE
  • Ochrana proti přepólování
Technické vlastnosti
  • Provozní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota -40 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30 V zapojeném stavu
  • MTBF ≈ 2130,000 h
Ethernetové porty – měď
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 1
  • Přenosový standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negotiation Ano
  • Auto-polarity Ano
  • Auto-MDI(X) Ano
  • Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Délka přenosu 100 m
Ethernetové porty – optika
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 1
  • Přenosový standard 1000BASE-SX
  • Vlákno Vícevidové
  • Způsob připojení
    SC duplex
    Zásuvka (female)
  • Fyzický přenos Optika
  • Vlnová délka 850 nm
  • Přenosová rychlost ‌ 1.000 Mbit/s
  • Délka přenosu 0,55 km
  • Výstupní výkon -9,5 ... -4 dBm
  • Příkon -17
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    铝(阳极)
    钢板(粉末涂层)
  • Délka 107.5 mm
  • Šířka 25 mm
  • Výška 142 mm
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Schválení
    CE
    DNV GL
  • FCC
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 428 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85176200
  • GTIN 5713140148239
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612