Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
1674
部品番号: 24 03 104 1120
Ha-VIS eCon 3041BT-AD-PP
Ha-VIS eCon 3041BT-AD-PP

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
産業用イーサネットスイッチ
アンマネージド
Fast Ethernet
公称電圧: 24 V DC
ポート総数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
使用温度範囲: -40 ... +70 °C
ノート
Compare
部品番号: 24 03 104 1120
Ha-VIS eCon 3041BT-AD-PP
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
1674
製品詳細
Identificação
  • Série Ha-VIS eCon 3000
  • Elemento Switches de Ethernet industrial
  • Especificação Não gerenciado
  • Tipo de Ethernet Fast Ethernet
Versão
  • Número total de entradas 5
  • Fixação Trilho DIN 35 mm conforme EN 60715
  • Tecnologia de chaveamento Store and Forward
  • Tamanho da moldura 1,522 kB
  • MAC tamanho de mesa 1k Entradas
  • Tamanho do buffer do pacote 0,44 Megabit
  • Sem bloqueio Sim
  • Qualidade de serviço Sim
  • Ethernet Energeticamente Eficiente Sim
  • Controle de fluxo Desligar
  • Contato de sinal Não
  • Funcionalidade PoE Sim
  • PoE com conversor DC/DC integrado Sim
  • Conteúdo da embalagem
    Contato de parafuso plugável para alimentação de potência
    Instruções de montagem
Terminação de dados
  • Tensão nominal 24 V DC
  • Tensão permissível 18 ... 60 V DC
  • Proteção contra surto Sim
  • Corrente de Operação
    <5.810 mA @ 24 V DC
    <2.900 mA @ 48 V DC
  • Circuito de alimentação SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corrente de partida <1,6 A @ 24 V DC
  • Proteção contra sobrecorrente ‌12 A Na entrada
  • Consumo de potência <139,5 W @ 24 V DC
  • Método de terminação Contato de parafuso plugável
  • Número de Pólos 3
  • Seção transversal do condutor 0,08 ... 2,5 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Proteção inversão de polaridade Sim
Características técnicas
  • Temperatura de operação -40 ... +70 °C
  • Temperatura de armazenamento -40 ... +85 °C
  • Umidade relativa
    0 ... 95 % Sem condensação (operação)
    0 ... 95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
  • Pressão do ar ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30 condição conectada
  • MTBF ≈ 820.000 h
Entradas de Ethernet de cobre
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Norma de transmissão
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Autonegociação Sim
  • Autopolaridade Sim
  • Auto-MDI(X) Sim
  • Física da transmissão Twisted Pair Cat. 5
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Comprimento de transmissão 100 m
Entradas de Ethernet de fibra
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Norma de transmissão 100BASE-FX
  • Fibra Multimodo
  • Método de terminação
    SC duplex
    Fêmea
  • Física da transmissão FO
  • Comprimento de onda 1.310 nm
Portas ethernet PoE
  • Portas ethernet PoE 4
  • Tipo de PoE PSE
  • Modo PoE suportado Alternativa A
  • Normas IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Alimentação de energia (PSE) 24 V DC
  • Potência de saída total (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Potência de saída (PSE) por porta
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Corrente por porta
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Cabeamento suportado Consulte a IEEE 802.3at, seção 33.1.4
  • Pinout Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Alumínio (anodizado)
    Chapa de aço (revestida a pó)
  • Comprimento 107,5 mm
  • Largura 60 mm
  • Altura 142 mm
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 55022 Características de interferência de rádio
    EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo eletromagnético
    EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório)
    EN 61000-4-5 Tensões de surto
    EN 61000-4-6 interferências conduzidas
    EN 61000-6-4 norma de emissões
    IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 838 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85176200
  • GTIN 5713140804579
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare