配套产品
配套产品
Successor Products
1
Accessories
4
System Cables
1668
型号: 24 03 104 2120
Ha-VIS eCon 3042BT-AD-PP
Ha-VIS eCon 3042BT-AD-PP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 104 2120
Ha-VIS eCon 3042BT-AD-PP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Accessories
4
System Cables
1668
产品详情
Identification
  • Série Ha-VIS eCon 3000
  • Elément Commutateurs Ethernet industriels
  • Spécification Non Administrable
  • Type d'Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Nombre total de ports 6
  • Fixation 35 mm DIN rail selon EN 60715
  • Technologie de commutation Store and Forward
  • Dimension du cadre 1,522 kB
  • Taille tableau MAC 1k Sorties
  • Capacité du tampon de paquets 0,44 Megabit
  • Non bloquant Oui
  • Qualité de Service Oui
  • Ethernet à efficacité d'énergie Oui
  • Contrôle de cheminement Off
  • Contact de signal Non
  • Fonctionnalité PoE Oui
  • PoE avec convertisseur DC/DC intégré Oui
  • Contenu du kit
    Contact à vis enfichable pour alimentation électrique
    Schéma d'assemblage
Donnés liées au raccordement
  • Tension nominale 24 V DC
  • Admissible tension 18 ... 60 V DC
  • Protection contre les surtensions Oui
  • Intensité de service
    <5.840 mA @ 24 V DC
    <2.920 mA @ 48 V DC
  • Circuit d'alimentation SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Courant de démarrage <1,6 A @ 24 V DC
  • Protection contre les surintensités ‌12 A A l'entrée
  • Puissance consommée <140,2 W @ 24 V DC
  • Méthode de raccordement Contact à vis enfichable
  • Nombre de contacts 3
  • Section de fil du conducteur 0,08 ... 2,5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pion sortie + / - / FE
  • Protection sur l'inversion de polarités Oui
Données techniques
  • Température de service -40 ... +70 °C
  • Température de stockage -40 ... +85 °C
  • Humidité relative
    0 ... 95 % sans condensation (exploitation)
    0 ... 95 % sans condensation (stockage/transport)
  • Pression d'air ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30 condition de couplage
  • MTBF ≈ 810.000 h
Ports Ethernet cuivre
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Standard de transmission
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negotiation Oui
  • Auto-polarité Oui
  • Auto-MDI(X) Oui
  • Propriétés physiques de la transmission Twisted Pair Cat. 5
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Longueur de transmission 100 m
Ports Ethernet fibre
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Standard de transmission 100BASE-FX
  • Fibre Multimode
  • Méthode de raccordement
    Duplex SC
    Femelle
  • Propriétés physiques de la transmission F.O.
  • Longueur d'onde 1.310 nm
  • Taux de transmission de données ‌ 100 Mbit/s
  • Longueur de transmission 2 km
  • Puissance de sortie -19 ... -14 dBm
  • Puissance d'entrée -32
Ports Ethernet PoE
  • Ports Ethernet PoE 4
  • Type de PoE PSE
  • Mode PoE pris en charge Alternative A
  • Normes IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Alimentation (PSE) 24 V DC
  • Puissance de sortie totale (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Puissance de sortie (PSE) par port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Intensité par port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Câblage compatible Voir IEEE 802.3at, section 33.1.4
  • Pion sortie Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Aluminium (anodisé)
    Feuille d'acier (peinte par poudrage)
  • Longueur 107,5 mm
  • Largeur 60 mm
  • Hauteur 142 mm
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    EN 55022 Caractéristiques des perturbations radio
    EN 61000-4-2 Décharge électrostatique (ESD)
    EN 61000-4-3 Champ électromagnétique
    EN 61000-4-4 Transitoires rapides (fuites)
    EN 61000-4-5 Surtensions
    EN 61000-4-6 Perturbations conduites
    EN 61000-6-4 Norme d'émission
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoïdale)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Homologations
    CE
    DNV GL
  • FCC Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 854 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85176200
  • GTIN 5713140195158
  • eCl@ss 19170130 Switch réseau (technologie de réseau, application générale)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612