系统电缆
1668
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 03 004 2100
型号: 24 03 004 2100
Ha-VIS eCon 3042BT-AD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 004 2100
Ha-VIS eCon 3042BT-AD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
Przewody systemowe
1668
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
系列
Ha-VIS eCon 3000
原件
工业以太网交换机
规格
非管理型
以太网类型
快速以太网
版本
端口总数
6
固定
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
交換机技术
Store and Forward
框架尺寸
1.522 kB
MAC 台尺寸
1k 入线口
分组缓冲器尺寸
0.44 Megabit
无阻塞
有
服务质量
有
节能以太网
有
流量控制
关
信号针
无
PoE 功能
无
包装内容
可插拔电源螺栓插针
组装说明
接线数据
额定电压
24 V DC
48 V DC
允许电压
9 ... 60 V DC
浪涌防护
有
工作电流
<142 mA @ 24 V DC
<77 mA @ 48 V DC
电源电路
SELV (Circuit Breaker 10 A)
启动电流
<1.6 A @ 24 V DC
<3.2 A @ 48 V DC
过流保护
12 A 输入端
功率消耗
<3.41 W @ 24 V DC
接线方式
可插拔螺栓插针
针数
3
导体截面积
0.08 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
引出线
+ / - / FE
反极性保护
有
技术参数
工作温度
-40 ... +70 °C
存储温度
-40 ... +85 °C
相对湿度
0 ... 95 % 非冷凝(操作)
0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
空气压力
≥795 hPa ≈ 2000 m
防护等级符合 IEC 60529
IP30 插配状态
MTBF
≈ 2270,000 h
以太网端口 - 铜
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
4
传输标准
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
自动协商
有
自动极性
有
Auto-MDI(X)
有
传输物理学
Twisted Pair Cat. 5
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
传输长度
100 m
以太网端口 - 光纤
100 Mbit/s (SC-Ports)
2
传输标准
100BASE-FX
光纤
多模
接线方式
SC 双芯
母头
传输物理学
FO
波长
1,310 nm
数据速率
100 Mbit/s
传输长度
2 km
输出功率
-19 ... -14 dBm
输入电源
-32
材料特性
材料 (上壳/底座)
铝(阳极)
钢板(粉末涂层)
长度
107.5 mm
宽度
25 mm
高度
142 mm
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
规格和认证
规格
EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEEE 802.3
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
认证
CE
DNV GL
FCC
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
446 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85176200
GTIN
5713140147874
eCl@ss
19170130 网络交换机(一般应用)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found