登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
5
System Cables
1642
没有可用数据
eShop
Industrial Ethernet Switches
...
Functionalities
Fiber
24 03 405 0030
型号: 24 03 405 0030
Ha-VIS eCon 3050GB-A-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: 0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 03 405 0030
Ha-VIS eCon 3050GB-A-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
5
System Cables
1642
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Sorozat
Ha-VIS eCon 3000
Elem
工业以太网交换机
Specifikáció
非管理型
Ethernet típusa
全千兆以太网
Verzió
Összes port száma
5
Rögzítés
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
Kapcsolási technológia
Store and Forward
Keretméret
10 kB
MAC tábla mérete
8k 入线口
A csomag puffermérete
1 Megabit
Nem blokkoló
有
Szolgáltatás minősége
有
Energia hatékony Ethernet
有
Folyamatvezérlés
关
Jelérintkező
无
Etherneten keresztüli tápellátás funkció
有
Jumbo támasztó keret
有
Csomag tartalma
可插拔电源螺栓插针
组装说明
Csatlakozási adatok
Nominális feszültség
48 V DC
54 V DC
Megengedhető feszültség
44 ... 57 V DC
Túlfeszültség elleni védelem
有
Üzemi áramerősség
<1,400 mA @ 48 V DC
<2,390 mA @ 54 V DC
Tápáramkör
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Indítási áramerősség
<6.4 A @ 48 V DC
<7.2 A @ 54 V DC
Túláram elleni védelem
12 A 输入端
Fogyasztás
<68.7 W @ 48 V DC
<140.7 W @ 54 V DC
Lezárási mód
可插拔螺栓插针
Érintkezők száma
3
Vezető keresztmetszete
0.08 ... 2.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pin kiosztás
+ / - / FE
Fordított polaritás elleni védelem
有
Műszaki jellemzők
Üzemi hőmérséklet
0 ... +55 °C
Tárolási hőmérséklet
-40 ... +85 °C
Relatív páratartalom
0 ... 95 % 非冷凝(操作)
0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
Légnyomás
≥795 hPa ≈ 2000 m
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP30 插配状态
Meghibásodások között átlagosan eltelt idő (MBTF)
≈ 1080,000 h
Réz Ethernet port
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
5
Átviteli szabvány
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés (Auto-negotiation)
Yes
Automatikus polaritás-felismerés (Auto-polarity)
Yes
Auto-MDI(X)
Yes
Átviteli fizikai rétegek
Twisted Pair Cat. 5
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
1,000 Mbit/s
Átvitelei hosszúság
100 m
Etherneten keresztüli tápellátás Ethernet portok
Etherneten keresztüli tápellátás Ethernet portok
4
Etherneten keresztüli tápellátás típusa
PSE
Támogatott Etherneten keresztüli tápellátás mód
可选择 A
IEEE szabványok
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Energiaellátás (PSE)
48 V DC
54 V DC
Teljes kimeneti teljesítmény (PSE)
≤ 61.6 W
≤ 136.8 W
Kimeneti teljesítmény (PSE) portonként
≤ 15.4 W
≤ 34.2 W
Áramerősség portonként
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Támogatott kábelezés
参见 IEEE 802.3at 第 33.1.4 节
Pin kiosztás
可选择A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
铝(阳极)
钢板(粉末涂层)
Hossz
107.5 mm
Szélesség
25 mm
Magasság
142 mm
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
镍
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Jóváhagyások
CE
DNV GL
FCC
是
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
498 g
Származási ország
拉脱维亚
Európai vámtarifaszám
85176200
GTIN
5713140148529
eCl@ss
19170130 网络交换机(一般应用)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found