配套产品
配套产品
Accessories
4
System Cables
1648
型号: 24 03 505 0030
Ha-VIS eCon 3050GB-A-PP
Ha-VIS eCon 3050GB-A-PP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: ‌0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 03 505 0030
Ha-VIS eCon 3050GB-A-PP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
System Cables
1648
产品详情
Identificazione
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Elemento Switch Ethernet Industriali
  • Specifiche Non gestito
  • Tipologia Ethernet Full Gigabit Ethernet
Versione
  • Numero totale di porte 5
  • Viti Guida DIN da 35 mm tipo EN 60715
  • Tecnologia switching Store and Forward
  • Dimensione telaio 10 kB
  • Tabella in taglia MAC 8k Entrate
  • Involucro in taglia buffer 1 Megabit
  • Non blocking Si
  • Qualità del servizio Si
  • Efficienza energetica Ethernet Si
  • Controllo di flusso Spento
  • Contatti ausiliari No
  • Funzionalità PoE Si
  • PoE con convertitore DC-DC integrato Si
  • Supporto per telaio Jumbo Si
  • Confezione
    Collegamento a vite per alimentazione
    Istruzioni per l'assemblaggio
Dati collegamento
  • Tensione nominale 24 V DC
  • Tensione consentita 18 ... 60 V DC
  • Protezione da sovratensioni Si
  • Corrente d'esercizio
    <5.880 mA @ 24 V DC
    <2.940 mA @ 48 V DC
  • Circuito di alimentazione SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corrente di partenza <1,6 A @ 24 V DC
  • Protezione da sovracorrenti ‌12 A Immissione
  • Consumo <141,2 W @ 24 V DC
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Numero di poli 3
  • Sezione conduttori 0,08 ... 2,5 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Disposizione pin + / - / FE
  • Protezione contro l'inversione di polarità Si
Dettagli tecnici
  • Temperatura d'esercizio ‌0 ... +55 °C
  • Temperatura di stoccaggio -40 ... +85 °C
  • Umidità relativa
    0 ... 95 % Non condensante (in esercizio)
    0 ... 95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto)
  • Pressione aria ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30 condizioni di inserzione
  • MTBF ≈ 800.000 h
Porte Ethernet in rame
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • Standard di trasmissione
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negoziazione Si
  • Auto-polarità Si
  • Auto-MDI(X) Si
  • Fisica delle trasmissioni Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Lunghezza di trasmissione 100 m
porte Ethernet PoE
  • porte Ethernet PoE 4
  • Tipo di PoE PSE
  • Modalità PoE supportata Alternativa A
  • Norme IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Alimentazione (PSE) 24 V DC
  • Potenza massima in uscita (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Potenza in uscita (PSE) per porta
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Corrente per porta
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Cablaggi supportati Vedi IEEE 802.3at, sezione 33.1.4
  • Disposizione pin Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Alluminio (anodizzato)
    Lastra in acciaio (verniciata a polvere)
  • Lunghezza 107,5 mm
  • Larghezza 60 mm
  • Altezza 142 mm
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 55022 Protezione ai disturbi radio
    EN 61000-4-2 Scaricatore elettrostatico (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo elettromagnetico
    EN 61000-4-4 Transitori elettrici veloci (burst)
    EN 61000-4-5 Sovratensioni
    EN 61000-4-6 Disturbi condotti
    EN 61000-6-4 Standard per emissioni
    IEC 60068-2-6 Vibrazioni (sinusoidali)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
  • FCC si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 865 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85176200
  • GTIN 5713140195080
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612