配套产品
配套产品
饰品
4
系统电缆
1642
型号: 24 03 505 0020
Ha-VIS eCon 3050GBT-A-PP
Ha-VIS eCon 3050GBT-A-PP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 505 0020
Ha-VIS eCon 3050GBT-A-PP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
System Cables
1642
产品详情
標識
  • 系列 Ha-VIS eCon 3000
  • 原件 工業乙太網路交換機
  • 規格 非網管型
  • 乙太網類型 全千兆乙太網
版本
  • 端口總數 5
  • 固定 符合EN 60715標準的35 mm DIN導軌
  • 交換機技術 Store and Forward
  • 框架尺寸 10 kB
  • MAC 台尺寸 8k 入線口
  • 分組緩衝器尺寸 1 Megabit
  • 無阻塞
  • 服務質量
  • 節能乙太網
  • 流量控制
  • 信號針
  • PoE 功能
  • 帶有整合DC/DC 轉換器的PoE
  • 巨型車架支架
  • 包裝內容
    可插拔電源螺栓插針
    組裝說明
接線數據
  • 額定電壓 24 V DC
  • 允許電壓 18 ... 60 V DC
  • 浪湧防護
  • 工作電流
    <5,880 mA @ 24 V DC
    <2,940 mA @ 48 V DC
  • 電源電路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 啟動電流 <1.6 A @ 24 V DC
  • 過流保護 ‌12 A 輸入端
  • 功率消耗 <141.2 W @ 24 V DC
  • 接線方式 可插拔螺栓插針
  • 針數 3
  • 導體截面積 0.08 ... 2.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • 引出線 + / - / FE
  • 反極性保護
技術參數
  • 工作溫度 -40 ... +70 °C
  • 存儲溫度 -40 ... +85 °C
  • 相對濕度
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(儲存/運輸)
  • 空氣壓力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 防護等級符合IEC 60529 IP30 插配狀態
  • MTBF ≈ 800,000 h
乙太網端口 - 銅
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • 傳輸標準
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • 自動協商
  • 自動極性
  • Auto-MDI(X)
  • 傳輸物理學 Twisted Pair Cat. 5
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • 傳輸長度 100 m
乙太網路埠PoE
  • 乙太網路埠PoE 4
  • PoE 類型 PSE
  • 支援的PoE 模式 可選擇 A
  • IEEE 標準 IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • 電源(PSE) 24 V DC
  • 總輸出功率(PSE)
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • 每埠輸出功率(PSE)
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • 每埠電流
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • 支援的電纜 參見IEEE 802.3at 第33.1.4 節
  • 引出線 可選擇A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    鋁(陽極)
    鋼板(粉末塗層)
  • 長度 107.5 mm
  • 寬度 60 mm
  • 高度 142 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    EN 55022 無線乾擾特性
    EN 61000-4-2 靜電釋放(ESD)
    EN 61000-4-3 電磁場
    EN 61000-4-4 快速瞬變(脈衝群)
    EN 61000-4-5 浪湧電壓
    EN 61000-4-6 傳導干擾
    EN 61000-6-4 排放標準
    IEC 60068-2-6 振動(正弦)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 認證
    CE
    DNV GL
  • FCC
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 850 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85176200
  • GTIN 5713140195301
  • eCl@ss 19,170,130.00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612