13
系统电缆
1702
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 03 405 2320
型号: 24 03 405 2320
Ha-VIS eCon 3052GBT-AC-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 405 2320
Ha-VIS eCon 3052GBT-AC-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
13
系统电缆
1702
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Serie
Ha-VIS eCon 3000
Elemento
Switches Ethernet industriales
Especificaciones
No gestionado
Tipo de Ethernet
Full Gigabit Ethernet
Versión
Número total de puertos
7
Fijación
Carril DIN de 35 mm según EN 60715
Tecnología de conmutación
Store and Forward
Tamaño de bastidor
10 kB
Tamaño de mesa MAC
8k Entradas
Tamaño de reserva del paquete
1 Megabit
Exento de bloqueo
Sí
Calidad del servicio
Sí
Ethernet energéticamente eficiente
Sí
Control de flujo
OFF
Contacto de señales
Negativa
Función PoE
Sí
Compatibilidad con Jumbo Frame
Sí
Contenidos del paquete
Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
Instrucciones de montaje
Datos de terminación
Tensión nominal
48 V DC
54 V DC
Tensión permitida
44 ... 57 V DC
Protección contra sobretensiones
Sí
Corriente de trabajo
<1.400 mA @ 48 V DC
<2.390 mA @ 54 V DC
Circuito de alimentación
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Corriente de arranque
<6,4 A @ 48 V DC
<7,2 A @ 54 V DC
Protección contra exceso de corriente
12 A En la entrada
Consumo de potencia
<70,6 W @ 48 V DC
<141,4 W @ 54 V DC
Método de terminación
Contacto de tornillo enchufable
Número de contactos
3
Sección de conductor
0,08 ... 2,5 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Esquema de contactos
+ / - / FE
Protección contra polaridad inversa
Sí
Características técnicas
Temperatura de trabajo
-40 ... +70 °C
Temperatura de almacenamiento
-40 ... +85 °C
Humedad relativa
0 ... 95 % Sin condensación (operación)
0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
Presión de aire
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grado de protección según IEC 60529
IP30 estado conectado
MTBF
≈ 680.000 h
Puertos Ethernet de cobre
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
5
Estándar de transmisión
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Negociación automática
Sí
Polaridad automática
Sí
Auto-MDI(X)
Sí
Física de transmisión
Twisted Pair Cat. 5
Tasa de bits
10 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Longitud de transmisión
100 m
Puertos Ethernet SFP
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports)
2
Método de terminación
LC hembra
Física de transmisión
Fibra óptica
Tasa de bits
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Puertos Ethernet PoE
Puertos Ethernet PoE
4
Tipo de PoE
PSE
Modo PoE compatible
Alternativa A
Normas IEEE
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Suministro de potencia (PSE)
48 V DC
54 V DC
Potencia de salida total (PSE)
≤ 61,6 W
≤ 136,8 W
Potencia de salida (PSE) por puerto
≤ 15,4 W
≤ 34,2 W
Corriente por puerto
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Cableado compatible
Consulte IEEE 802.3at, sección 33.1.4
Esquema de contactos
Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Propiedades del material
Material (capota/base)
Aluminio (anodizado)
Chapa de acero (recubierta de polvo)
Longitud
107,5 mm
Anchura
25 mm
Altura
142 mm
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
EN 61000-4-3 Campo electromagnético
EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Certificaciones
CE
DNV GL
FCC
Sí
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
529 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85176200
GTIN
5713140148635
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found