配套产品
配套产品
饰品
5
系统电缆
1648
型号: 24 03 406 0020
Ha-VIS eCon 3060GBT-A-P
Ha-VIS eCon 3060GBT-A-P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 406 0020
Ha-VIS eCon 3060GBT-A-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
5
系统电缆
1648
产品详情
Identificare
  • Seria Ha-VIS eCon 3000
  • Element Switchuri Industriale Ethernet
  • Specificație Neadministrat
  • Tip Ethernet Gigabit Ethernet integral
Versiune
  • Numărul total de porturi 6
  • Fixare Şină 35 mm DIN conform EN 60715
  • Tehnologie de comutare Store and Forward
  • Mărime ramă 10 kB
  • Mărime masă MAC 8k Intrări
  • Mărime pachet tampon 1 Megabit
  • Fără blocare Da
  • Calitatea serviciului Da
  • Ethernet cu eficienţă energetică Da
  • Control flux Oprit
  • Contact de semnal Nu
  • Funcționalitate PoE Da
  • Suport ramă Jumbo Da
  • Conţinut pachet
    Contact cu şurub cuplabil pentru alimentare cu energie
    Instrucțiuni de asamblare
Date terminaţie
  • Tensiune nominală
    48 V DC
    54 V DC
  • Tensiune admisibilă 44 ... 57 V DC
  • Protecţie la şoc Da
  • Curent de funcţionare
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Circuit de alimentare SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Curent de pornire
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Protecţie la supracurent ‌12 A La intrare
  • Consum de energie
    <69,2 W @ 48 V DC
    <141,2 W @ 54 V DC
  • Metoda de terminaţie Contact cu şurub cuplabil
  • Număr de contacte 3
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,08 ... 2,5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Protecție la polaritate inversată Da
Caracteristici tehnice
  • Temperatură de funcţionare -40 ... +70 °C
  • Temperatură de depozitare -40 ... +85 °C
  • Umiditate relativă
    0 ... 95 % Fără condensare (în funcţionare)
    0 ... 95 % Fără condensare (depozitare/transport)
  • Presiune aer ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30 stare cuplată
  • MTBF ≈ 1010.000 h
Porturi Ethernet cupru
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Standard transmisie
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negociere Da
  • Auto-polaritate Da
  • Auto-MDI(X) Da
  • Fizica transmisiei Twisted Pair Cat. 5
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Lungime de transmisie 100 m
Porturi Ethernet PoE
  • Porturi Ethernet PoE 4
  • Tip PoE PSE
  • Mod PoE compatibil Alternativa A
  • Standarde IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Alimentare energie (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Putere totală de ieșire (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Putere de ieșire (PSE) per port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Curent per port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Cablaj compatibil Consultați IEEE 802.3at, secțiunea 33.1.4
  • Pinout Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminiu (anodizat)
    Placă oţel (acoperită cu pulbere)
  • Lungime 107,5 mm
  • Lăţime 25 mm
  • Înălţime 142 mm
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 55022 Caracteristici de perturbaţii radio
    EN 61000-4-2 Descărcare electrostatică (ESD)
    EN 61000-4-3 Câmp electromagnetic
    EN 61000-4-4 Tranzienţi rapizi (şoc)
    EN 61000-4-5 Tensiuni de şoc
    EN 61000-4-6 perturbaţii propagate
    EN 61000-6-4 standard emisii
    IEC 60068-2-6 Vibraţie (sinusoidală)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Omologări
    CE
    DNV GL
  • FCC Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 505 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85176200
  • GTIN 5713140148673
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612