配套产品
配套产品
饰品
4
系统电缆
1637
型号: 24 03 108 0030
Ha-VIS eCon 3080B-A-PP
Ha-VIS eCon 3080B-A-PP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: ‌0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 03 108 0030
Ha-VIS eCon 3080B-A-PP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
系统电缆
1637
产品详情
Identifikace
  • Řada Ha-VIS eCon 3000
  • Prvek Průmyslové ethernetové switche
  • Specifikace Nekonfigurovatelné
  • Typ Ethernetu Fast Ethernet
Verze
  • Celkový počet portů 8
  • Upevnění DIN lišta 35 mm podle EN 60715
  • Technologie přepínání Store and Forward
  • Velikost rámu 1,522 kB
  • Velikost tabulky MAC adres 1k Vstupy
  • Velikost vyrovnávací paměti na pakety 0,44 Megabit
  • Neblokující Ano
  • Kvalita služeb Ano
  • Energy Efficient Ethernet Ano
  • Řízení toku Vyp.
  • Signálový kontakt Ne
  • Funkce PoE Ano
  • PoE s integrovaným DC/DC převodníkem Ano
  • Obsah balení
    Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení
    Pokyny pro montáž
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí 24 V DC
  • Přípustné napětí 18 ... 60 V DC
  • Přepěťová ochrana Ano
  • Provozní proud
    <5.780 mA @ 24 V DC
    <2.880 mA @ 48 V DC
  • Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Náběhový proud <1,6 A @ 24 V DC
  • Ochrana proti nadproudu ‌12 A Na vstupu
  • Spotřeba energie <138,8 W @ 24 V DC
  • Způsob připojení Zásuvný šroubovací kontakt
  • Počet kontaktů 3
  • Průřez vodiče 0,08 ... 2,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Uspořádání a počet pinů + / - / FE
  • Ochrana proti přepólování Ano
Technické vlastnosti
  • Provozní teplota ‌0 ... +55 °C
  • Skladovací teplota -40 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost
    0 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
    0 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
  • Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30 V zapojeném stavu
  • MTBF ≈ 840.000 h
Ethernetové porty – měď
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 8
  • Přenosový standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negotiation Ano
  • Auto-polarity Ano
  • Auto-MDI(X) Ano
  • Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Délka přenosu 100 m
Porty pro Ethernet PoE
  • Porty pro Ethernet PoE 4
  • Typ PoE PSE
  • Podporovaný režim PoE Alternativa A
  • Normy IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Napájení (PSE) 24 V DC
  • Celkový výstupní výkon (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Výstupní výkon (PSE) na port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Proud na každém portu
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Podporované zapojování Viz IEEE 802.3at, část 33.1.4
  • Uspořádání a počet pinů Alternativa A, MDI-X (1/2 = V–, 3/6 = V+)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Hliník (eloxovaný)
    Ocelový plech (práškově lakovaný)
  • Délka 107,5 mm
  • Šířka 60 mm
  • Výška 142 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 55022 Charakteristika rádiového rušení
    EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetické pole
    EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů
    EN 61000-4-5 Rázové napětí
    EN 61000-4-6 Rušení šířené vedením
    EN 61000-6-4 Emisní standard
    IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Schválení
    CE
    DNV GL
  • FCC Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 850 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85176200
  • GTIN 5713140195035
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612