配套产品
配套产品
Accessories
4
系統電纜
1637
型号: 24 03 008 0010
Ha-VIS eCon 3080B-A
Ha-VIS eCon 3080B-A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: ‌0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 03 008 0010
Ha-VIS eCon 3080B-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
系统电缆
1637
产品详情
标识
  • 系列 Ha-VIS eCon 3000
  • 原件 工业以太网交换机
  • 规格 非管理型
  • 以太网类型 快速以太网
版本
  • 端口总数 8
  • 固定 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
  • 交換机技术 Store and Forward
  • 框架尺寸 1.522 kB
  • MAC 台尺寸 1k 入线口
  • 分组缓冲器尺寸 0.44 Megabit
  • 无阻塞
  • 服务质量
  • 节能以太网
  • 流量控制
  • 信号针
  • PoE 功能
  • 包装内容
    可插拔电源螺栓插针
    组装说明
接线数据
  • 额定电压
    24 V DC
    48 V DC
  • 允许电压 9 ... 60 V DC
  • 浪涌防护
  • 工作电流
    <85 mA @ 24 V DC
    <46 mA @ 48 V DC
  • 电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 启动电流
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • 过流保护 ‌12 A 输入端
  • 功率消耗 <2.04 W @ 24 V DC
  • 接线方式 可插拔螺栓插针
  • 针数 3
  • 导体截面积 0.08 ... 2.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • 引出线 + / - / FE
  • 反极性保护
技术参数
  • 工作温度 ‌0 ... +55 °C
  • 存储温度 -40 ... +85 °C
  • 相对湿度
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • 空气压力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30 插配状态
  • MTBF ≈ 2160,000 h
以太网端口 - 铜
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 8
  • 传输标准
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • 自动协商
  • 自动极性
  • Auto-MDI(X)
  • 传输物理学 Twisted Pair Cat. 5
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 传输长度 100 m
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    铝(阳极)
    钢板(粉末涂层)
  • 长度 107.5 mm
  • 宽度 25 mm
  • 高度 142 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 认证
    CE
    DNV GL
  • FCC
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 544 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85176200
  • GTIN 5713140148086
  • eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较