Filtru adresă MAC
LLDP e PROFINET PTCP atraso (01-80-C0-00-00-0E) bloqueado
Mărime pachet tampon
1,5 Megabit
Fără blocare
Sim
Qualidade de serviço
Sim
Ethernet cu eficienţă energetică
Sim
Control flux
Desligar
Contato de sinal
Não
Funcționalitate PoE
Não
Suport ramă Jumbo
Sim
Conteúdo da embalagem
Contato de parafuso plugável para alimentação de potência
Instruções de montagem
Terminação de dados
Tensão nominal
24 V DC
48 V DC
Tensão permissível
9 ... 60 V DC
Proteção contra surto
Sim
Corrente de Operação
<125 mA @ 24 V DC
<65 mA @ 48 V DC
Circuito de alimentação
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Corrente de partida
<1,4 A @ 24 V DC
<2,3 A @ 48 V DC
Proteção contra sobrecorrente
2 A Na entrada
Consumo de potência
<3,12 W @ 24 V DC
Método de terminação
Contato de parafuso plugável
Número de Pólos
3
Seção transversal do condutor
0,08 ... 2,5 mm²
Seção transversal do condutor [AWG]
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Proteção inversão de polaridade
Sim
Características técnicas
Grau de poluição
2
Categoria de sobretensão
II
Temperatura de operação
-40 ... +70 °C
Temperatura de armazenamento
-40 ... +85 °C
Umidade relativa
0 ... 95 % Sem condensação (operação)
0 ... 95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
Pressão do ar
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP30 condição conectada
MTBF
≈ 1734.000 h
Porturi Ethernet cupru
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
8 x
Standard transmisie
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-negociere
Sim
Auto-polaritate
Sim
Auto-MDI(X)
Sim
Fizica transmisiei
Twisted Pair Cat. 5
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Lungime de transmisie
100 m
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Alumínio (anodizado)
Chapa de aço (revestida a pó)
Comprimento
107,5 mm
Largura
25 mm
Altura
142 mm
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
7 c)-I: Componentes elétricos e eletrónicos com chumbo, em vidros ou materiais cerâmicos diversos de materiais cerâmicos de condensadores (p. ex., dispositivos piezoeletrónicos) ou numa matriz de vidro ou cerâmica